{balluff/connectivity/stecker_kabel_stecker_asmtab.prj},{NB=BALLUFF BCC M415-M323-3F-602-VX43T2-010},{BC=BCC05KZ},{W=0.000},{AAB9121=105},{AAC0281=-40},{AAT0801=3},{AAC0291=-5},{AAB9131=105},{BAA0391=MIN},{BAA0381=MIN},{AAP6351=MIN},{L=122.200},{VERS=26},{TRANS=MIN},{VER1=MIN},{AL=3},{CAB=1.00 m},{CONSTYLE1=M12x1},{CONSTYLE2=M8x1},{CONTYPE1=Buchse},{SYS=umspritzt/umspritzt},{WK=PVC},{TC=BCC M415-M323-3F-602-VX43T2-010},{AB=BCC M415-M323-3F-602-VX43T2-010},{PX=44277_02},{ICON=44277_02.bmp},{CONVERS1=gerade},{CONCOD1=A},{CONVERS2=gewinkelt},{CONCOD2=A},{CONTYPE2=Stecker},{SORT=Mobiles Equipment.},{IEC=IP67;IP68;IP69K},{ZUL=CE;cULus;EAC;WEEE},{TRAFFIC=85444290},{CERTIFICATION=},{AAO6631=},{AAB733=},{AAB734=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
BALLUFF BCC M415-M323-3F-602-VX43T2-010